(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de válvula de retención oscilante 10K de uso general de bronce

Brida de válvula de retención oscilante 10K de uso general de bronce
  • Descuento por volumen

· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.4
· Escribe: Tipo de columpio
· Presión nominal: 10K
· Material: Bronce
· Tipo de conexión del lado de suministro: Brida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OB-15A
OB-20A
OB-25A
OB-32A
OB-40A
OB-50A
OB-65A
OB-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)3B(80A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Bronce Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico