(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto m0.75 tipo SUS304

Engranaje recto m0.75 tipo SUS304
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de engranaje recto m0.75 SUS304, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
S75SU10K-0809
S75SU14K+0805
S75SU15K+0805
S75SU16B+0805
S75SU20B+0806
S75SU22B+0806
S75SU24B+0806
S75SU25B+0806
S75SU26B+0806
S75SU28B+0806
S75SU48B+0606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero del eje, diámetro del eje d
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Agujero del eje terminado Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010En forma de K--8Agujero redondo acabado torneadoProducto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1014En forma de KAgujero redondo + grifo58Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015En forma de KAgujero redondo + grifo58Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Forma BAgujero redondo + grifo58Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Forma BAgujero redondo + grifo68Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1022Forma BAgujero redondo + grifo68Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1024Forma BAgujero redondo + grifo68Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Forma BAgujero redondo + grifo68Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1026Forma BAgujero redondo + grifo68Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1028Forma BAgujero redondo + grifo68Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1048Forma BAgujero redondo + grifo66Agujero redondo + agujero de grifoProducto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Rodamiento Ninguno
Tolerancia del diámetro del eje H8 Precisión((Grado) * Nuevo JIS) Equivalente de clase 9 Especificaciones del agujero del eje Producto de orificio de eje estándar
Material (detalles) Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico