(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje plano pulido, m1

Engranaje plano pulido, m1
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, con eje
· Configuración del orificio del eje. : Agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje plano pulido, m1, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG1S16L-1010

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Número de dientes16MaterialAcero
ARanuraTratamiento térmico[Inducción endurecida] Alta frecuencia
Tratamiento de superficiesNingunoDiente molidoPresencia
ReacciónPresenciaRodamientoNinguno
Ancho de diente B(mm)10Precisión((Grado) * Nuevo JIS)Equivalente de clase 5
Especificaciones del agujero del ejeProducto de orificio de eje estándarAgujero del eje terminadoAgujero redondo acabado torneado
Mostrar más
Producto de agujero piloto, producto terminadoProducto de agujero pilotoMaterial (detalles)SCM415/SCM440
Forma (detalles)L1RoHS10
Mostrar menos
Número de Parte
SG1S16L-1010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Número de dientes 16 Material Acero A Ranura
Tratamiento térmico Alta frecuencia Tratamiento de superficies Ninguno Diente molido Presencia
Reacción Presencia Rodamiento Ninguno Ancho de diente B(mm) 10
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) Equivalente de clase 5 Especificaciones del agujero del eje Producto de orificio de eje estándar Agujero del eje terminado Agujero redondo acabado torneado
Producto de agujero piloto, producto terminado Producto de agujero piloto Material (detalles) SCM415/SCM440 Forma (detalles) L1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG1S16L-1010 de la serie Engranaje plano pulido, m1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico