(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de manguera Toyota Conector F Acero inoxidable (Tipo de separador de entrada de manguera) (Números de pieza)

Conexión de manguera Toyota Conector F Acero inoxidable (Tipo de separador de entrada de manguera)
  • Descuento por volumen

La forma del accesorio evita la acumulación de líquido y es higiénica. Un accesorio de tuerca ciega le permite montar o reemplazar mangueras en el sitio. (Solo TSI/TSIS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCFS-32-F1.5S
TCFS-38-F1.5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
(φ)
Manguera compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032TSI(TSIS)-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038TSI(TSIS)-28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Alimentos Material del cuerpo Acero inoxidable 316 L
A Recto Tipo de conexión de manguera Nuez de bellota Tipos de conexión Contera
Piezas por paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico