(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas -  Placa giratoria y tope de rotación, serie SUS-ES.

Ruedas -  Placa giratoria y tope de rotación, serie SUS-ES.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y tope de rotación serie SUS-ES. De acero inoxidable, para exhibición de instalaciones comerciales, simplificación de la logística, carretilla de mano, con agujero circular. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-E-50ELS
SUS-E-50NS
SUS-E-50RS
SUS-E-50URS
SUS-E-65NS
SUS-E-65RHS
SUS-E-65URS
SUS-E-75NS
SUS-E-75RHS
SUS-E-75URS
SUS-E-100ELS
SUS-E-100NRS
SUS-E-100NS
SUS-E-100RHS
SUS-E-100URS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

~35.002565ElastómeroResistencia química56287042502051Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042502151Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.003065CauchoNinguno56287042502051Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042502151Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042652156Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.003082CauchoNinguno56287042652156Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004082[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042652156Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.005092[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042752165Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.004092CauchoNinguno56287042752165Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004592[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite56287042752165Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0050122ElastómeroResistencia química8240100581002782Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno8240100581002782Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0060122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite8240100581002582Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0050122CauchoNinguno8240100581002582Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite8240100581002882Carga ligera / media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Tope Presencia
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico