(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas -Con placa giratoria y tope de rotación, serie SJ-S (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas -Con placa giratoria y tope de rotación, serie SJ-S (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general utilizada para transportar cargas moderadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SJ-100WS

Número de Parte
SJ-100WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132CauchoNinguno68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Ancho de la rueda(mm) 32
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical Categoría de carga Carga media Tope Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJ-100WS de la serie Ruedas -Con placa giratoria y tope de rotación, serie SJ-S (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
SJ-100GUS
SJ-100NBS
SJ-100NS
SJ-100UWS
SJ-125GUS
SJ-125WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100132[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120168[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(80)75(80)1021021259775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120168CauchoNinguno75(80)75(80)1021021259775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico