(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija, con tope de rotación, serie KB.

Ruedas - Placa fija, con tope de rotación, serie KB.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GUKB-100(L)
GUKB-100(R)
GUKB-130(L)
GUKB-130(R)
GUKB-150(L)
GUKB-150(R)
GUKB-200(L)
UWKB-100(L)
UWKB-100(R)
UWKB-130(L)
UWKB-130(R)
UWKB-150(L)
UWKB-150(R)
UWKB-200(L)
UWKB-200(R)
WKB-100(L)
WKB-100(R)
WKB-130(L)
WKB-130(R)
WKB-150(L)
WKB-150(R)
WKB-200(L)
WKB-200(R)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Tipo de palanca de tope
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80.01~140.00100144[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451158010032Carga mediaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80.01~140.00100144[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451158010032Carga mediaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00180177[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379313040Carga mediaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00180177[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379313040Carga mediaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00200198[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379315040Carga pesadaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00200198[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379315040Carga pesadaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

220.01~320.00250250[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315110220043Carga pesadaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451158010032Carga mediaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451158010032Carga mediaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379313035Carga pesadaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379313035Carga pesadaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379315038Carga pesadaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379315038Carga pesadaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315110220042Carga extra pesadaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315110220042Carga extra pesadaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100144CauchoNinguno80451158010032Carga mediaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100144CauchoNinguno80451158010032Carga mediaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNinguno100561379313040Carga mediaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNinguno100561379313040Carga mediaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198CauchoNinguno100561379315040Carga pesadaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198CauchoNinguno100561379315040Carga pesadaCon tapón simple (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

220.01~320.00250250CauchoNinguno1126315110220043Carga pesadaCon tapón único (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00250250CauchoNinguno1126315110220043Carga pesadaCon tapón simple (derecha)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Tipo de palanca de tope

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Tope Presencia
Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico