(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas con placa superior de alta resistencia: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon beige natural resistente a impactos, freno superior

Ruedas con placa superior de alta resistencia: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon beige natural resistente a impactos, freno superior

Plataforma:

Construcción de acero soldado especialmente robusta, con rodamiento axial de bolas DIN 711 y rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 en el cabezal giratorio, engrasador montado a prueba de polvo y salpicaduras, atornillado y asegurado con un pivote central soldado muy resistente. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LS-GSPO 101K-16-ST
LS-GSPO 125K-16-ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días

14510055106
1 Pieza(s)

9 Días

17012550118

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada Capacidad de carga 1250 kilogramos
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico