(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GUKB-100(R)
Número de Parte |
---|
GUKB-100(R) |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical | Tope | Presencia |
Cojinetes de las ruedas | Presencia |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GUKB-100(R) de la serie Ruedas - Placa fija, con tope de rotación, serie KB..
Número de Parte |
---|
GUKB-100(L) |
GUKB-130(L) |
GUKB-130(R) |
GUKB-150(L) |
GUKB-150(R) |
GUKB-200(L) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente