(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria, serie G-S. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, serie G-S.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte
G-38NS
G-38RS
G-38URS
G-50ELS
G-50NS
G-50RS
G-50URS
G-65ELS
G-65NS
G-65RHS
G-65URS
G-75ELS
G-75NS
G-75RHS
G-75URS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002850[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite36284638381645Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002050CauchoNinguno36284638381745Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002850[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite36284638381645Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002565ElastómeroResistencia química46355947502050Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003865[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite46355947502150Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno46355947502050Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite46355947502150Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.00--ElastómeroResistencia química------59$59Carga ligera412-6939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005580[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058652559Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004080CauchoNinguno55427058652559Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005580[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058652559Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005090ElastómeroResistencia química55427058752759Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006590[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058752559Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005090CauchoNinguno55427058752559Carga ligera / mediaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006590[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058752659Carga ligera / mediaPresencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico