(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, serie G-S. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, serie G-S.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-38NS

Número de Parte
G-38NS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002850[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite36284638381645Carga ligeraPresencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-38NS de la serie Ruedas - Con placa giratoria, serie G-S..

Products like this...

Número de Parte
G-38RS
G-38URS
G-50ELS
G-50NS
G-50RS
G-50URS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002050CauchoNinguno36284638381745Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002850[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión36284638381645Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002565ElastómeroResistencia química46355947502050Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003865[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión46355947502150Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno46355947502050Carga ligeraPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003865[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión46355947502150Carga ligeraPresencia-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico