(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria roscada, con tope de rotación, serie LT-S. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria roscada, con tope de rotación, serie LT-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda genérica equipada con rendimiento de desplazamiento y capacidad de carga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT-75RHS-M12X35

Número de Parte
LT-75RHS-M12X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Material de aluminio Longitud del eje
(mm)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004095CauchoNingunoM12(P1.75)752165Carga ligeraPresencia-35--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT-75RHS-M12X35 de la serie Ruedas - Placa giratoria roscada, con tope de rotación, serie LT-S..

Products like this...

Número de Parte
LT-40RS-W3/8X14
LT-50NS-M12X14
LT-50NS-UNF1/2X14
LT-75RHS-UNF1/2X14
LT-75RHS-W3/8X14
LT-75URS-M12X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Tope Material de aluminio Longitud del eje
(mm)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-~35.002559CauchoNingunoW3/8401750Carga ligeraPresencia-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004068[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM12502149Carga ligeraPresencia-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-35.01~80.004068[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónUNF1/2502149Carga ligeraPresencia-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004095CauchoNingunoUNF1/2752165Carga ligeraPresencia-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004095CauchoNingunoW3/8752165Carga ligeraPresencia-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1035.01~80.004595[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM12752165Carga ligeraPresencia-14--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico