(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rueda genérica equipada con rendimiento de desplazamiento y capacidad de carga.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LT-65NS-UNF1/2X14
Número de Parte |
---|
LT-65NS-UNF1/2X14 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo atornillado | Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería | Cojinetes de las ruedas | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT-65NS-UNF1/2X14 de la serie Ruedas - Placa giratoria roscada, con tope de rotación, serie LT-S..
Número de Parte |
---|
LT-40RS-W3/8X14 |
LT-50NS-M12X14 |
LT-50NS-UNF1/2X14 |
LT-65NS-W3/8X14 |
LT-65RHS-M12X14 |
LT-65RHS-M12X35 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente