(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Giratorias - Plegables, modelo GGR.

Empuñaduras Giratorias - Plegables, modelo GGR.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo plegable giratorio
· Forma: tipo palo (Recto)
· Material del mango: Fenol
· Material de la sección de montaje: Aleación sinterizada
· Método de montaje: Con roscado interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GGR-18XM5
GGR-23XM6
GGR-26XM6
GGR-28XM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo Longitud total
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5571842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6872367.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61022682.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M81182892
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo Longitud total
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Puños giratorios retráctiles A Tipo de palo (recto) Material de la manija Resina de fenol
Superficie de la manija Ninguno Material de la sección de montaje Aleación sinterizada Sección de montaje Tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico