(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Fijas - Con rosca interna o externa.

Empuñaduras Fijas - Con rosca interna o externa.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: tipo palo (Recto)
· Material del mango: (Nylon)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTF-18XM5
GTF-19XM6
GTF-24XM8
GTF-24XM10
GTF-28XM10
GTF-28XM12
GTFS-18XM5
GTFS-19XM6
GTFS-24XM8
GTFS-24XM10
GTFS-28XM10
GTM-18XM5
GTM-19XM6
GTM-24XM8
GTM-28XM10
GTM-28XM12
GTMS-18XM5
GTMS-19XM6
GTMS-24XM8
GTMS-28XM10
GTMS-28XM12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Método de montaje Nominal de hilo Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalenteHilo FemeninoM51850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalenteHilo FemeninoM61965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalenteHilo FemeninoM82480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalenteHilo FemeninoM102480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalenteHilo FemeninoM102895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalenteHilo FemeninoM122895
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoHilo FemeninoM51850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoHilo FemeninoM61965
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoHilo FemeninoM82480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoHilo FemeninoM102480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoHilo FemeninoM102895
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero L13Recubrimiento de óxido negroRosca machoM51850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero L13Recubrimiento de óxido negroRosca machoM61965
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero L13Recubrimiento de óxido negroRosca machoM82480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero L13Recubrimiento de óxido negroRosca machoM102895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero L13Recubrimiento de óxido negroRosca machoM122895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM51850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM61965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM82480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM102895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303NingunoRosca machoM122895
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Método de montaje Nominal de hilo Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Agarre fijo A Tipo de palo (recto) Material de la manija Nylon 6
Superficie de la manija Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico