(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
- El tornillo en sí se puede enroscar completamente en los dispositivos, dejando sólo visible el pomo.
- Diseño atractivo.
- El pasador de bloqueo está disponible en versión templada (acero) o niquelada (acero inoxidable).
- Altamente resistente al desgaste.
- La perilla utilizada es la perilla de acero inoxidable recientemente estandarizada utilizada en FXZS-Z y PXZS-SK.
- Úselo para evitar que se aflojen los émbolos índice.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PXZ-10-AK
Número de Parte |
---|
PXZ-10-AK |
Cargando…
Tipo | Compacto / estándar / Sin perilla | Mecanismo de bloqueo | Ninguno | Método de montaje | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXZ-10-AK de la serie Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, rosca fina, series PXZ..
Número de Parte |
---|
PXZ-10-A |
PXZ-10-G |
PXZ-10-GK |
PXZ-5-A |
PXZ-5-AK |
PXZ-5-G |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente