(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Dos tipos de carrera estandarizada para cada diámetro de pasador. Para indexación o posicionamiento.
[Características]
- Dos tipos de carrera estandarizada para cada diámetro de pasador (excepto ⌀10 y ⌀12).
- Para indexación o posicionamiento.
- Pasador templado (acero) o niquelado (acero inoxidable). Excelente resistencia a la abrasión.
- Si la parte roscada es demasiado larga para la superficie de montaje, utilice en su lugar el collar del émbolo de indexación PXC.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PLXS-6X6-A
Número de Parte |
---|
PLXS-6X6-A |
Cargando…
Tipo | Compacto / estándar | Mecanismo de bloqueo | Ninguno | Método de montaje | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total | Estándar | Todo inoxidable | Desobediente |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLXS-6X6-A de la serie Émbolos de Indexación - Con carrera seleccionable, series PLX..
Número de Parte |
---|
PLX-10X12-GK |
PLX-12X15-A |
PLX-12X15-AK |
PLXS-6X6-AK |
PLXS-6X6-G |
PLXS-6X6-GK |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente