(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Con brida y perno piloto, series PPLY.

Émbolos de Indexación - Con brida y perno piloto, series PPLY.
  • Descuento por volumen

Émbolos de indexación de posicionamiento preciso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPLY-8-20
PPLY-8-26
PPLY-10-24
PPLY-10-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10871
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10877
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121075
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121083

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Brida
Longitud total Corto Material del cuerpo Acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico