(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de rieles de guía lineal con engranaje de cremallera

Juego de rieles de guía lineal con engranaje de cremallera

Este tipo incluye un estante. Al instalar un bastidor en el riel LM, el diseño y el montaje del mecanismo de accionamiento son más fáciles que antes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LHR
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LR
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LHR
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LR
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LHR
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LR
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LHR
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LR
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LHR
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LR
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LHR
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LR
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LHR
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-2004/1]LR
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LHR
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-2004/1]LR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Número de modelo nominal Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(Nm)
Momento estático permitido MB
(Nm)
La dimensión exterior W del bloque
(mm)
La dimensión exterior L del bloque
(mm)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
La dimensión L1 de bocks
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar44.91302513500190001771525088M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar44.91302513500190001771525088M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar44.91302513500190001771525088M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar44.91302513500190001771525088M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto44.913025102901265085.874.25069M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto44.913025102901265085.874.25069M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto44.913025102901265085.874.25069M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto44.913025102901265085.874.25069M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar50.553330188002590028224357103M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar50.553330188002590028224357103M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar50.553330188002590028224357103M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar50.553330188002590028224357103M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar60.183835251003380042136268117M81580.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar60.183835251003380042136268117M81580.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar60.183835251003380042136268117M81580.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar60.183835251003380042136268117M81580.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Independiente Tipo de carril Estándar Material Acero al carbón
Alineación de bolas 2 filas de circular Anticipo Ninguno Sistema de lubricación Aplicación de lubricante
Elemento rodante Pelota Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados El número de orificios de montaje para bloques(pieza) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico