(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de eje de guía lineal estándar

Juego de eje de guía lineal estándar

Tipo separado Adecuado para espacios donde se requiere ahorrar espacio en la dirección de altura o el montaje con precisión es difícil. Adecuado para espacios que requieren rigidez de dirección radial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSR15T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-2000/1]L
GSR15T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[67-2000/1]L[H,​P]
GSR15T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[67-2000/1]L
GSR15T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[67-2000/1]L[H,​P]
GSR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[54-3000/1]L
GSR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[54-3000/1]L[H,​P]
GSR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[54-3000/1]L
GSR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[54-3000/1]L[H,​P]
GSR20T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
GSR20T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P]
GSR20T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[87-3000/1]L
GSR20T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[87-3000/1]L[H,​P]
GSR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L
GSR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L[H,​P]
GSR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[72-3000/1]L
GSR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[72-3000/1]L[H,​P]
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[101-3000/1]L
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[101-3000/1]L[H,​P]
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[101-3000/1]L
GSR25T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[101-3000/1]L[H,​P]
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-3000/1]L
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[82-3000/1]L[H,​P]
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-3000/1]L
GSR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[82-3000/1]L[H,​P]
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-3000/1]L
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[116-3000/1]L[H,​P]
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[116-3000/1]L
GSR30T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[116-3000/1]L[H,​P]
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[130-3000/1]L
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[130-3000/1]L[H,​P]
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[130-3000/1]L
GSR35T[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[130-3000/1]L[H,​P]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Número de modelo nominal Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(Nm)
Momento estático permitido MB
(Nm)
La dimensión exterior W del bloque
(mm)
La dimensión exterior L del bloque
(mm)
El número de orificios de montaje para bloques
(pieza)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
La dimensión L1 de bocks
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar1520155690843052.545.23259.84M4740.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar1520155690843052.545.23259.84M4740.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar1520155690843052.545.23259.84M4740.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar1520155690843052.545.23259.84M4740.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto1520154310559025.221.83247.12M4727.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto1520154310559025.221.83247.12M4727.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto1520154310559025.221.83247.12M4727.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto1520154310559025.221.83247.12M4727.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar20242092201320010288.543744M5850.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar20242092201320010288.543744M5850.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar20242092201320010288.543744M5850.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar20242092201320010288.543744M5850.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto2024207010882049.843.14358.12M5834.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto2024207010882049.843.14358.12M5834.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto2024207010882049.843.14358.12M5834.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto2024207010882049.843.14358.12M5834.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar233025135001900017715250884M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar233025135001900017715250884M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar233025135001900017715250884M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar233025135001900017715250884M61060.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto233025102901265085.874.250692M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto233025102901265085.874.250692M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto233025102901265085.874.250692M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Corto233025102901265085.874.250692M61041.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3433301880025900282243571034M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3433301880025900282243571034M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3433301880025900282243571034M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3433301880025900282243571034M81270.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3438352510033800421362681174M81580.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3438352510033800421362681174M81580.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3438352510033800421362681174M81580.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

Estándar3438352510033800421362681174M81580.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Independiente Tipo de carril Estándar Material Acero al carbón
Alineación de bolas 2 filas de circular Anticipo Ninguno Sistema de lubricación Aplicación de lubricante
Elemento rodante Pelota Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico