(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Codos soldados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90EL-W-304-1.0S
90EL-W-304-1.25S
90EL-W-304-2.0S
90EL-W-304-2.5S
90EL-W-304-3.0S
90EL-W-304-3.5S
90EL-W-304-4.0S
90EL-W-304-4.5S
90EL-W-304-5.5S
90EL-W-304-6.5S
90EL-W-316L-1.0S
90EL-W-316L-1.25S
90EL-W-316L-2.0S
90EL-W-316L-2.5S
90EL-W-316L-3.0S
90EL-W-316L-3.5S
90EL-W-316L-4.0S
90EL-W-316L-4.5S
90EL-W-316L-5.5S
90EL-W-316L-6.5S
90EL-W-316L-8A
90EL-W-316L-10A
90EL-W-316L-15A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S231.0S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.41.25S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.82.0S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.52.5S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.33.0S
Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.13.5S
Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.64.0S
Disponible

22 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S108.34.5S
Disponible

22 Días o más

Acero inoxidable 3045.5S~6.5S133.85.5S
Disponible

22 Días o más

Acero inoxidable 3045.5S~6.5S159.26.5S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231.0S
Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S29.41.25S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.82.0S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.52.5S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.33.0S
Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S85.13.5S
Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.64.0S
Disponible

22 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S108.34.5S
Disponible

22 Días o más

Acero inoxidable 316 L5.5S~6.5S133.85.5S
Disponible

37 Días o más

Acero inoxidable 316 L5.5S~6.5S159.26.5S
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A10.58A
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A1410A
Disponible

19 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.515A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste 90°. Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico