(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

T - cuello bajo, soldable, serie TEEV-W, accesorios sanitarios

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TEEV-W-304-1.0S
TEEV-W-304-1.5S
TEEV-W-304-2.0S
TEEV-W-304-2.5S
TEEV-W-304-3.0S
TEEV-W-316L-1.0S
TEEV-W-316L-1.5S
TEEV-W-316L-2.0S
TEEV-W-316L-2.5S
TEEV-W-316L-3.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.33.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido interior y exterior
Tee cuello Manga corta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico