(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reductor - casquillo, diámetros excéntricos, serie RDE-2C, accesorios sanitarios (Números de pieza)

Reductor - casquillo, diámetros excéntricos, serie RDE-2C, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón dentro / fuera 320–400 pulido pulido

[Caracteristicas]
· Penetración de líquido extremadamente baja, reduce drásticamente la aromatización de la junta.
· Óptimo a la hora de introducir HACCP.
· Solo se extrae una pequeña cantidad de material, lo que lo hace apropiado para procesos ultra limpios.
· Conserva las propiedades del caucho incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en una línea de vapor (temperatura de funcionamiento: 145°C o menos).
· Con excelentes propiedades de sellado a altas temperaturas, también es adecuado para líneas asépticas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de las soluciones de medicamentos donde el caucho convencional era difícil de usar.
· Se puede usar para los siguientes tipos de soluciones farmacológicas sin ningún problema.
· Hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ácido nítrico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RDE-2C-304-1.5SX1.0S
RDE-2C-304-2.0SX1.0S
RDE-2C-304-2.0SX1.5S
RDE-2C-304-2.5SX1.5S
RDE-2C-304-2.5SX2.0S
RDE-2C-304-3.0SX1.5S
RDE-2C-304-3.0SX2.0S
RDE-2C-304-3.0SX2.5S
RDE-2C-316L-1.0SX8A
RDE-2C-316L-1.0SX10A
RDE-2C-316L-1.0SX15A
RDE-2C-316L-1.5SX1.0S
RDE-2C-316L-1.5SX10A
RDE-2C-316L-1.5SX15A
RDE-2C-316L-2.0SX1.0S
RDE-2C-316L-2.0SX1.5S
RDE-2C-316L-2.5SX1.5S
RDE-2C-316L-2.5SX1.25S
RDE-2C-316L-2.5SX2.0S
RDE-2C-316L-3.0SX2.5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Tamaño de tubería 2 Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.8231.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2310.58A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231410A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2317.515A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71410A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.717.515A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.8231.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.529.41.25S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Reductor Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Unión ISO Ferule Diámetro, centro Reducción / Excentricidad Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico