(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La serie más utilizada en Japón. Se utiliza para cargas pesadas ya que el área de contacto esférico tiene un ancho amplio.
El anillo exterior se divide en dos puntos para acomodar el anillo interior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SB12 |
SB15 |
SB20 |
SB22 |
SB25 |
SB30 |
SB35 |
SB40 |
SB45 |
SB50 |
SB60 |
SB65 |
SB70 |
SB75 |
SB80 |
SB90 |
SB100 |
SB120 |
SB130 |
Cargando…
Tipos | Rodamiento esférico | Tipo de rodamiento esférico | Estándar | Material del cuerpo | Ferroso |
---|---|---|---|---|---|
El material de una pelota | Ferroso | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::80 | Método de lubricación | Lubricación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente