(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinete del extremo del vástago - rosca hembra, sin aceite, serie NHS-T

Cojinete del extremo del vástago - rosca hembra, sin aceite, serie NHS-T
  • Descuento por volumen

Un extremo de varilla sin aceite que utiliza plástico sintético autolubricante formado entre el soporte de acero y el anillo interior esférico.
El espacio en la superficie deslizante se minimiza, lo que permite lograr un movimiento de enlace preciso.

[Caracteristicas]
· Tipo NHS-T (tipo sin aceite)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NHS3T
NHS3TL
NHS4T
NHS4TL
NHS5T
NHS5TL
NHS6T
NHS6TL
NHS8T
NHS8TL
NHS10T
NHS10TL
NHS12T
NHS12TL
NHS14T
NHS14TL
NHS16T
NHS16TL
NHS18T
NHS18TL
NHS20T
NHS20TL
NHS22T
NHS22TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tornillo de conexión M Dirección del tornillo de conexión Ángulo de inclinación permitido α o α1
(deg)
Paso de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M3Tornillo derecho80.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M3Tornillo izquierdo80.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M4Tornillo derecho90.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M4Tornillo izquierdo90.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M5Tornillo derecho80.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M5Tornillo izquierdo80.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M6Tornillo derecho81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M6Tornillo izquierdo81
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M8Tornillo derecho81.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M8Tornillo izquierdo81.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M10Tornillo derecho81.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M10Tornillo izquierdo81.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M12Tornillo derecho81.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M12Tornillo izquierdo81.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M14Tornillo derecho102
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M14Tornillo izquierdo102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M16Tornillo derecho92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M16Tornillo izquierdo92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M18Tornillo derecho91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M18Tornillo izquierdo91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M20Tornillo derecho91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M20Tornillo izquierdo91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M22Tornillo derecho101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M22Tornillo izquierdo101.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tornillo de conexión M Dirección del tornillo de conexión Ángulo de inclinación permitido α o α1
(deg)
Paso de hilo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Rodamiento de extremo de barra Tipo de rodamiento del extremo de la barra Estándar Tornillo de conexión Hilo Femenino
El material de una pelota Acero 52100 Material de revestimiento Resina Sintética Autolubricante Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Método de lubricación Libre de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico