(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S Acoplamiento Macho Medio Y-160M

S Acoplamiento Macho Medio Y-160M
  • Descuento por volumen

Acoplamiento tipo S de alta presión adecuado para uso en aplicaciones de tuberías hidráulicas y tuberías hidráulicas generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Y-160M-04S
Y-160M-12S
Y-160M-16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca nominal de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca nominal de conexión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero al carbón Materiales adhesivos NBR estándar
Fluido Aplicable Operación Petróleo Estructura de la válvula Doble punta Entorno operativo, aplicaciones Hidráulica general / Tubería de planta / Maquinaria industrial general
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100 Rango de presión de operación(MPa) 0::20.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico