(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas de acero con placa giratoria y nivelador integrado, para cargas pesadas, con agujeros ranurados. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AF-75
Número de Parte |
---|
AF-75 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Con el ajustador | Tope | Ninguno | Propiedades | Piso bajo carga pesada |
---|---|---|---|---|---|
Rango de carga(daN) | 220.01~320.00 | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Ancho de la rueda(mm) | 45 | Aplicación | Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica |
Categoría de carga | Carga pesada |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AF-75 de la serie Ruedas - Con placa giratoria y nivelador integrado (Cargas pesadas)..
Número de Parte |
---|
AF-50 |
AF-65 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente