(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De acero, placa giratoria, serie SG. (Números de pieza)

Ruedas - De acero, placa giratoria, serie SG.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda utilizada para plataformas rodantes de transporte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-50UR

Número de Parte
SG-50UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106070[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite5542705025Simplificación de la logística, carretilla de mano53Carga ligera / mediaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Ancho de la placa(mm) 58

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-50UR de la serie Ruedas - De acero, placa giratoria, serie SG..

Products like this...

Número de Parte
SG-100NRB
SG-100RH
SG-100UHF
SG-65EL
SG-65N
SG-65RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno824010010027Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50122CauchoNinguno824010010025Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60122[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión824010010028Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-4085ElastómeroResistencia química5542706527Simplificación de la logística, carretilla de mano61Carga ligeraNinguno4562182579454412-7161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107085[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión5542706525Simplificación de la logística, carretilla de mano61Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5085CauchoNinguno5542706525Simplificación de la logística, carretilla de mano61Carga ligera / mediaNinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico