(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - con placa giratoria, serie HG. (Números de pieza)

Ruedas - con placa giratoria, serie HG.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria utilizadas para objetos pesados. Capacidad de carga máxima permitida 320 daN, adecuadas para maquinaria pesada. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HG-65AU

Número de Parte
HG-65AU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno220.01~320.0030092[Uretano] Espuma de uretano termoestable de papel de aluminioResistencia al aceite / Resistente al calor71719090653857Carga pesadaNinguno4580322260574440-5081

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Propiedades Piso bajo carga pesada Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HG-65AU de la serie Ruedas - con placa giratoria, serie HG..

Products like this...

Número de Parte
HG-50GNB
HG-50GNB(P54X36)
HG-65GNB
HG-65GNBS
HG-65PB
HG-75AU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión50506464502851Carga mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión54367054502551Carga mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno220.01~320.0030092[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión71719090653857Carga mediaPresencia4562182579119437-2409
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación220.01~320.0030092[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión71719090653867Carga mediaPresencia4580322260376437-2417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno220.01~320.0025092FenolResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)71719090653857Carga pesadaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno220.01~320.00320106[Uretano] Espuma de uretano termoestable de papel de aluminioResistencia al aceite / Resistente al calor71719090753861Carga pesadaNinguno4580322260581440-5099

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico