(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto m2 tipo S45C (Números de pieza)

Engranaje recto m2 tipo S45C
  • Descuento por volumen

Elija entre una amplia selección de diámetros de orificio, anchos de cara (para carga ligera/para carga pesada) y formas (tipo A (sin cubo), tipo B (con cubo), etc.). Producto roscado mecanizado con ranura ranurada de montaje directo disponible. RoHS. [Muchas dimensiones de diámetro de orificio]
· Incluso para otras especificaciones de orificios, MISUMI puede proporcionar procesamiento adicional de orificios para ejes de productos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S2S18A-1412F-H-21

 
Número de Parte
S2S18A-1412F-H-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero del eje, diámetro del eje d
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Precisión
((Grado) * Nuevo JIS)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Producto de agujero piloto, producto terminado Tamaño de agujero roscado Establecer el tamaño del tornillo Ancho de chavetero
(mm)
Profundidad de ranura clave
(mm)
Diámetro del cubo
(mm)
Material de base Forma (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1018Forma AAgujero circular2114H7Equivalente de clase 8Productos procesados con agujero de ejeAgujero circularProducto de agujero piloto------A1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Rodamiento Ninguno
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S2S18A-1412F-H-21 de la serie Engranaje recto m2 tipo S45C.

Products like this...

Número de Parte
S2S10L-2216
S2S12K-2210
S2S13K-2210F
S2S18A-1412F-H-22
S2S18A-1412F-H-23
S2S18A-1412F-H-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero del eje, diámetro del eje d
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Precisión
((Grado) * Nuevo JIS)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Producto de agujero piloto, producto terminado Tamaño de agujero roscado Establecer el tamaño del tornillo Ancho de chavetero
(mm)
Profundidad de ranura clave
(mm)
Diámetro del cubo
(mm)
Material de base Forma (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Ranura-1622-Clase 8 ~ 9 EquivalenteProducto de orificio de eje estándarAgujero redondo acabado torneadoProducto de agujero piloto------L1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012En forma de KAgujero circular1022H8Clase 8 ~ 9 EquivalenteProducto de orificio de eje estándarAgujero redondo acabado torneadoProducto de agujero piloto------K2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013En forma de KAgujero circular1022H8Clase 8 ~ 9 EquivalenteProducto de orificio de eje estándarAgujero redondo acabado torneadoProducto de agujero piloto------K2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1018Forma AAgujero circular2214H7Equivalente de clase 8Productos procesados con agujero de ejeAgujero circularProducto de agujero piloto------A1
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1018Forma AAgujero circular2314H7Equivalente de clase 8Productos procesados con agujero de ejeAgujero circularProducto de agujero piloto------A1
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1018Forma AAgujero circular2414H7Equivalente de clase 8Productos procesados con agujero de ejeAgujero circularProducto de agujero piloto------A1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico