(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de unidad individual: forma de tubería, tipo unión recta, sistema atmosférico abierto

Tipo de unidad individual: forma de tubería, tipo unión recta, sistema atmosférico abierto
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Forma de tubería
· Cuerpo material: tereftalato de polibutileno
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: Acoplamientos de un toque
· Forma de conexión del puerto de suministro de aire: Acoplamientos de un toque
· Solicitud: artículo individual

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VUE07-44A
VUE07-46A
VUE07-64A
VUE07-66A
VUH05-44A
VUH05-46A
VUH05-64A
VUH05-66A
VUH07-44A
VUH07-46A
VUH07-64A
VUH07-66A
VUL05-44A
VUL05-46A
VUL05-64A
VUL05-66A
VUL07-44A
VUL07-46A
VUL07-64A
VUL07-66A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVacío supremo
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Actuación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

--9017φ4φ4Baja presión de suministro y alto grado de tipo de vacío100,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--9017φ4φ6Baja presión de suministro y alto grado de tipo de vacío100,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--9017φ6φ4Baja presión de suministro y alto grado de tipo de vacío100,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--9017φ6φ6Baja presión de suministro y alto grado de tipo de vacío100,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-9011.5φ4φ4Tipo de alto vacío70,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--9011.5φ4φ6Tipo de alto vacío70,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--9011.5φ6φ4Tipo de alto vacío70,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-9011.5φ6φ6Tipo de alto vacío70,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-9223φ4φ4Tipo de alto vacío12.50,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

--9223φ4φ6Tipo de alto vacío12.50,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

--9223φ6φ4Tipo de alto vacío12.50,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-9223φ6φ6Tipo de alto vacío12.50,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--6611.5φ4φ4Forma de alto caudal120,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--6611.5φ4φ6Forma de alto caudal120,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--6611.5φ6φ4Forma de alto caudal120,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--6611.5φ6φ6Forma de alto caudal120,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

--6623φ4φ4Forma de alto caudal200,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--6623φ4φ6Forma de alto caudal200,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--6623φ6φ4Forma de alto caudal220,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--6623φ6φ6Forma de alto caudal220,7 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Forma de tubo Funcion adicional Filtrar Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque
Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.15::0.7
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico