(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para accesorio Accesorio de ajuste de temperatura del accesorio de enfriamiento Rosca hembra Enchufe recto (Números de pieza)

para accesorio Accesorio de ajuste de temperatura del accesorio de enfriamiento Rosca hembra Enchufe recto
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea para enfriamiento del molde. No quedan proyecciones en la matriz después de retirar el tapón.

[Características]
· Conexión instantánea para refrigeración del molde.
· Los fluidos de trabajo incluyen 3 tipos.: aceite térmico, agua (fresca) y aire.
· No queda ninguna protuberancia en el molde después de retirar el tapón.
· El tipo de válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AKC08-01FP
AKC08-02FP
AKC10-01FP
AKC10-02FP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1 Diámetro externo del enchufe ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106.11/815
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106.11/415
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

107.51/818
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

107.51/418

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tipos de tornillo de conexión 1 Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico