(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para enfriamiento del molde, ajuste de control de temperatura del molde, enchufe recto con ajuste de manguera

para enfriamiento del molde, ajuste de control de temperatura del molde, enchufe recto con ajuste de manguera
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo de racor push-in para control de temperatura del troquel.
· Aceite térmico, agua limpia y aire para medio fluido.
· No queda saliente en la matriz, después de desacoplar el tapón.
· La válvula de cierre tipo incorporada evita la expulsión de agua caliente al desacoplar el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AKC08-ID06BP
AKC08-ID09BP
AKC10-ID06BP
AKC10-ID09BP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del orificio
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104.546
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10646
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104.551
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10751

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tamaño de tubo 1(φ) 6.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico