(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

para enfriamiento de moldes, juntas de control de temperatura de moldes, rectas con accesorios para manguera

para enfriamiento de moldes, juntas de control de temperatura de moldes, rectas con accesorios para manguera
  • Descuento por volumen

Racores instantáneos para refrigeración de moldes. No quedan proyecciones en la matriz después de retirar el tapón.

[Características]
· Conexión instantánea para refrigeración del molde.
· El fluido de trabajo incluye 3 tipos.: Medio de calefacción: aceite, agua (fresca) y aire.
· No queda ninguna protuberancia en el molde después de retirar el tapón.
· El tipo de válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AKC08-ID06B01
AKC08-ID06B02
AKC08-ID09B01
AKC08-ID09B02
AKC10-ID06B01
AKC10-ID06B02
AKC10-ID06B03
AKC10-ID06B04
AKC10-ID09B01
AKC10-ID09B02
AKC10-ID09B03
AKC10-ID09B04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal del hilo 1 Diámetro del orificio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/84.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/44.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/85.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/46
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/84.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/44.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/84.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/24.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/84.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/47
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/87
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/26

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tamaño de tubo 1(φ) 6.3 Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico