(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para el accesorio de enfriamiento del accesorio Ajuste de temperatura Accesorio recto con accesorio para mangueras con válvula de cierre incorporada

para el accesorio de enfriamiento del accesorio Ajuste de temperatura Accesorio recto con accesorio para mangueras con válvula de cierre incorporada
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea para enfriamiento del molde. No quedan proyecciones en la matriz después de retirar el tapón.

[Características]
· Conexión instantánea para refrigeración del molde.
· Los fluidos de trabajo incluyen 3 tipos.: aceite térmico, agua (fresca) y aire.
· No queda ninguna protuberancia en el molde después de retirar el tapón.
· El tipo de válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ASC10-ID06BP
ASC10-ID09BP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del orificio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tamaño de tubo 1(φ) 6.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico