(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, unión de diferentes diámetros Y

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, unión de diferentes diámetros Y
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial con resistencia a la corrosión equivalente a SUS303 (Cr19 – 21 %, Mo1,5 – 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPW6-4
SPW8-6
SPW10-8
SPW12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Diámetro diferente Unión-Y Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico