(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, unión de diferentes diámetros recta

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, unión de diferentes diámetros recta
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. También es óptimo para tratar con ozono de baja concentración.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional para aplicaciones en atmósferas corrosivas.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado para hacer frente al ozono de baja concentración.

PDF

 
Número de Parte
SPG6-4
SPG8-6
SPG10-8
SPG12-10
SPG16-12
SPU16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Diámetro diferente Unión recta64
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Diámetro diferente Unión recta86
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Diámetro diferente Unión recta108
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Diámetro diferente Unión recta1210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Diámetro diferente Unión recta1612
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión recta-16-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico