(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No se utiliza metal a base de cobre. También es óptimo para medidas de reducción del ozono.
[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y para uso en atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial con resistencia a la corrosión equivalente a SUS303 (cr 19 - 21%, mo 1,5 - 2,5% acero inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· HNBR se utiliza en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir los niveles de ozono.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SPD4-01 |
SPD4-02 |
SPD4-M5 |
SPD4-M6 |
SPD6-01 |
SPD6-02 |
SPD6-03 |
SPD6-M5 |
SPD6-M6 |
SPD8-01 |
SPD8-02 |
SPD8-03 |
SPD10-01 |
SPD10-02 |
SPD10-03 |
SPD10-04 |
SPD12-02 |
SPD12-03 |
SPD12-04 |
SPD16-03 |
SPD16-04 |
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | Rama de montaje de tornillo | Temperatura de operación | 0::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente