(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión, montaje SUS316, unión de mamparo (Números de pieza)

para resistencia a la corrosión, montaje SUS316, unión de mamparo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Todas las piezas y materiales metálicos usan SUS316 para proporcionar una excelente resistencia al óxido.
· FKM se emplea para el sello.
· Todas las piezas cumplen con las especificaciones sin aceite.
· Las especificaciones de empaque de la sala limpia también cumplen con la Ley de Alimentos y Saneamiento de Japón

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSM10

 
Número de Parte
SSM10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Aplicación Alimentos · Relacionados con las drogas / Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor / Resistencia al frío
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Uniones de partición
Temperatura de operación -15::120 Tamaño de tubo 1(φ) 10 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje
Especificaciones de lubricantes Sin especificación de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico