(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubo para tubería general - Unión de mamparo tipo mini

Acoplamiento de tubo para tubería general - Unión de mamparo tipo mini
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de actuadores pequeños y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles actualmente como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se envasa en una sala limpia equivalente a ISO clase 6.

PDF

 
Número de Parte
PM1/4M
PM1/8M
PM3M
PM3MW
PM4M
PM4MW
PM5/32M
PM6M
PM6MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-6.35BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

-3.2BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4Gris claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Uniones de partición Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico