(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tubería general, cartucho de tipo mini de montaje en tubo

para tubería general, cartucho de tipo mini de montaje en tubo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PCC1/8-M6M
PCC3-M6M
PCC3-M6MW
PCC4-M6M
PCC4-M6MW
PCC4-M8M
PCC4-M8MW
PCC6-M8M
PCC6-M8MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1 Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2M6×0.75Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-3M6×0.75Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3M6×0.75Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M6×0.75Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4M6×0.75Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M8×0.75Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4M8×0.75Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M8×0.75Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6M8×0.75Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 M Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico