(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tipo de polipropileno para montaje en tubo para entornos limpios - Codo de unión

Tipo de polipropileno para montaje en tubo para entornos limpios - Codo de unión
  • Descuento por volumen

Se utiliza resina PP para el material del cuerpo principal, lo que la hace ideal para entornos limpios.

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina de polipropileno adecuada para ambientes limpios.
· EPDM se utiliza en el sello.
· Tipos FKM y NBR disponibles como extras opcionales.
· Se puede seleccionar polipropileno o SUS304 para la parte del tornillo.
· No se permite aceite.
· El cuerpo de plástico es de color transparente para permitir observar el flujo de agua.
· Seleccionable entre dos especificaciones de embalaje: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación específica.

PDF

 
Número de Parte
PPV4
PPV4C
PPV4F
PPV4FC
PPV6
PPV6C
PPV6F
PPV6FC
PPV8
PPV8C
PPV8F
PPV8FC
PPV10
PPV10C
PPV10F
PPV10FC
PPV12
PPV12C
PPV12F
PPV12FC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM4Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM4Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--4Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--4Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM6Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-EPDM6Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--6Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--6Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM8Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM8Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--8Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--8Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM10Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM10Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--10Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--10Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM12Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-EPDM12Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

--12Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--12Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PP Aplicación Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de unión
Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico