(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector serie GWS

Conector serie GWS
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Racor recto de diferente diámetro.

PDF

 
Número de Parte
GWS46-0
GWS68-0
GWS1012-0
GWS810-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0) Empaquetadura Estándar (NBR)
Aplicación Mini estándar Fluidos aplicables Aire Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros.
Unión, diámetro desigual Diámetro diferente recto Temperatura de operación -10::60 Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico