(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva serie conjunta GWL □ -0 (Números de pieza)

Nueva serie conjunta GWL □ -0
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Ajuste de codo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GWL12-0

 
Número de Parte
GWL12-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0) Empaquetadura Estándar (NBR)
Aplicación Mini estándar Fluidos aplicables Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Codo Temperatura de operación -10::60 Tamaño de tubo 1(φ) 12
Opción Ninguno Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material
Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GWL12-0 de la serie Nueva serie conjunta GWL □ -0.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico