(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Dobles, de resina con placa giratoria, tipo P.

Ruedas - Dobles, de resina con placa giratoria, tipo P.
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles de resina (Nylon) con placa giratoria, para rangos de carga desde 35.00 hasta 140.00 daN, altura de montaje de 65 y 79 mm. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
P-50G
P-50HG
P-60G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.01~80.006065504946Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.0010065504946Carga media
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.0010079605555Carga media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Resina / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Resina Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (3 agujeros)
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 40 Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico