(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Dobles, de resina con perno roscado, tipo P.

Ruedas - Dobles, de resina con perno roscado, tipo P.
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles de resina (Nylon), resistente a la abrasión, gasolina y resistencia al aceite, rangos de carga desde 35.01 hasta 1400.00. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
P-50HT
P-50T
P-60T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0010057.5504946Carga media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006057.5504946Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0010073605555Carga media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Resina / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Resina Diametro de hilo M12
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico