(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De policarbonato, tipo G (Cargas ligeras).

Ruedas - De policarbonato, tipo G (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Ruedas de policarbonato para cargas ligeras, con placa giratoria y freno de rotación. Resistente a la gasolina, al aceite y a químicos.

PDF

Número de Parte
G-38PCS-G
G-38PCS-R
G-50PCS-G
G-50PCS-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

~35.00285036284638381645Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.00285036284638381645Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.00386546355947502150Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.00386546355947502150Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Material de la rueda Policarbonato
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Categoría de carga Carga ligera Tope Presencia
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico