(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
* Se están revisando los datos CAD para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
[Caracteristicas]
La adopción de un método de orificio de hendidura permite un alto rendimiento de absorción en el rango de baja velocidad y terminación suave lineal.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NCK-00-0.1-N1C
Número de Parte |
---|
NCK-00-0.1-N1C |
Cargando…
Cuerpo principal / partes relacionadas | Cuerpo principal | Construcción | Tipo fijo | Método de orificio | Tipo de orificio de hendidura |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Material del cuerpo | Acero (cromado) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NCK-00-0.1-N1C de la serie Protector de impacto fijo serie NCK.
Número de Parte |
---|
NCK-00-0.1-C |
NCK-00-0.1-C-P4 |
NCK-00-0.1-N1 |
NCK-00-0.1-P4 |
NCK-00-0.3 |
NCK-00-0.3-C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente