(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR.

Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR.
  • Descuento por volumen

Rodamiento de forma esférica utilizado en un mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre la pista de rodadura. Distintas opciones configurables con o sin vástago, anillo exterior cilíndrico o esférico. Opciones con o sin sello.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NATR5
NATR5LL
NATR5LL/3AS
NATR5XLL
NATR5XLL/3AS
NATR6
NATR6LL
NATR6LL/3AS
NATR6X
NATR6XLL/3AS
NATR8
NATR8LL
NATR8LL/3AS
NATR8X
NATR8XLL
NATR8XLL/3AS
NATR10LL
NATR10X
NATR10XLL
NATR12
NATR12CT
NATR12LL
NATR12X
NATR12XLL
NATR15
NATR15LL
NATR15XLL/3AS
NATR17
NATR17LL
NATR17X
NATR17XLL
NATR20
NATR20LL/3AS
NATR20X
NATR20XLL
NATR25
NATR25LL
NATR25LL/3AS
NATR25X
NATR25XLL
NATR30
NATR30LL
NATR30LL/3AS
NATR30XLL/3AS
NATR35
NATR35LL/3AS
NATR35X
NATR35XLL
NATR40LL/3AS
NATR40X
NATR40XLL/3AS
NATR45LL/3AS
NATR45X
NATR45XLL/3AS
NATR50
NATR50X
NATR50XLL/3AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.054.219000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.054.219000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.054.219000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.054.219000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.054.219000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.755.415000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.755.415000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.755.415000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.755.415000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia4.755.415000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia6.97.712000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia6.97.712000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia6.97.712000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia6.97.712000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia6.97.712000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia6.97.712000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia7.859.6510000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia7.859.6510000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia7.859.6510000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia8.8511.79000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Seguidores de levasAnillo exterior esférico321517-NingunoEstándar----10.312000Sin sello12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia8.8511.79000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia8.8511.79000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia8.8511.79000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia13.320.87500Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia13.320.87500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia13.320.87500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia1422.87000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia1422.87000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia1422.87000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia1422.87000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia20.733.56000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia20.733.56000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia20.733.56000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia20.733.56000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia22.840.55000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia22.840.55000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia22.840.55000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia22.840.55000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia22.840.55000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia36664000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia36664000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia36664000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia36664000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia39773300Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia39773300Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia39773300Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia39773300Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico803240[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia49.592.53000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico803240[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia49.592.53000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico803240[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia49.592.53000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico853245[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia51.51002700Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico853245[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia51.51002700Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico853245[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia51.51002700Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico903250[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia531082500Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico903250[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia531082500Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico903250[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia531082500Con sello-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico