(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de rodillos a rótula - Serie 2 (Números de pieza)

Rodamiento de rodillos a rótula - Serie 2
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: Rodillo autoalineante
· Número de filas de anillos de rodadura: doble fila

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22213EAD1

Número de Parte
22213EAD1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Anillo de rodamiento Símbolo de espacio interno Configuración del diámetro interior del eje. Tipo de eliminación de momi Símbolo de forma de anillo de rodamiento Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106512031Puñetazos226000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico-K: agujero cónico cuyo diámetro interno es 1/12 del cono cónico estándar4400ULTAGE tipo EA---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo autoalineador Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22213EAD1 de la serie Rodamiento de rodillos a rótula - Serie 2.

Products like this...

Número de Parte
21308CK
21309C
21309CK
22214EAD1
22215EAD1
22215EAKD1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Anillo de rodamiento Símbolo de espacio interno Configuración del diámetro interior del eje. Tipo de eliminación de momi Símbolo de forma de anillo de rodamiento Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10409023Puñetazos88000-NingunoAgujero cónico--4900Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-4510025Puñetazos102000-NingunoDiámetro cilíndrico--4400Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104510025Puñetazos102000-NingunoAgujero cónico--4400Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7012531Puñetazos235000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--4100ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7513031Puñetazos244000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--4000ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107513031Puñetazos244000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico-K: agujero cónico cuyo diámetro interno es 1/12 del cono cónico estándar4000ULTAGE tipo EA---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico